Page 12 - Jahresbericht 2017 der Böllhoff Gruppe
P. 12
Zukünftig werden die Systeme der Böllhoff Automation über speziell abgesicherte Datenverbin-
dungen den Zugriff auf Diagnose und Zustandsdaten aus der Ferne erlauben. Dies ermöglicht
dem Serviceteam zeit- und ortsunabhängig die schnelle Unterstützung der Böllhoff Kunden
sowie die vorausschauende Planung von Serviceeinsätzen weltweit. Mit der Überwachung von
Zustandsdaten aus der Ferne wird außerdem das Thema zustandsorientierte Instandhaltung
unterstützt. So kann unseren Kunden rechtzeitig vor Anlagenausfall ein Hinweis auf notwendige
Instandhaltungsaktivitäten gegeben werden – was sich positiv auf die Verfügbarkeit unserer
An lagen auswirkt.
Für Kunden, die sich zu diesem Zweck eine eigene Datenauswertungsumgebung schaffen, bietet
Böllhoff mit der OPC-UA Prozessdatenschnittstelle eine Möglichkeit, auf Zustandsdaten der An -
lagen zuzugreifen. In einem Pilotprojekt mit einem namhaften Automobilhersteller in Süddeutsch-
land setzen wir als erster Hersteller von Stanzniettechnik die OPC-UA Schnittstelle an fünf unserer
Systeme in der Fertigungslinie einer Luxuslimousine um.
OPC steht für Open Platform Communication und symbolisiert die leistungsfähige und moderne
Verbindung von Automatisierungskomponenten mit Steuerungshardware und Feldgeräten mittels
eines standardisierten, herstellerunabhängigen Zugriffsverfahrens. Die neue OPC-UA Generation
Unified Architecture (UA) verfolgt das Ziel einer globalen Interoperabilität. Sie definiert einen ser-
viceorientierten, herstellerunabhängigen und plattformübergreifenden Daten- und Informationsaus-
tausch – vom Feldgerät auf der Fabrikebene bis zum ERP-System auf der Unternehmensleitebene.
Digitalisierung der Warenströme
Die Digitalisierung in den Lieferketten ist ein Prozess, den wir im Privatleben immer deutlicher
spüren. Anbieter wie Amazon halten uns über den aktuellen Versandstatus unserer Bestellungen
via E-Mail oder App auf dem Laufenden. Paketdienstleister stellen ihren Kunden Track-and-Trace-
Informationen zur Sendungsverfolgung zur Verfügung. Über Apps und E-Mails können wir Liefer-
adressen auf Packstationen ändern oder Zeitfenster zur Anlieferung vorgeben.
8